Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità di condizionamento dell'olio

Unità di condizionamento dell'olio SKF
Unità di condizionamento dell'olio SKF
L'unità di condizionamento dell'olio SKF è un'unità di pompaggio e filtrazione d'olio a bassa pressione per il ricircolo dell'olio in un sistema e la rimozione dei contaminanti. Sono disponibili cinque misure di unità di pompaggio-filtrazione. È possibile equipaggiare l'unità anche con radiatori ad acqua o aria.

Caratteristiche tecniche
  • Portate da 5 a 80 l/min
  • Viscosità dell’olio: 15 - 800 cSt
  • Coefficiente di filtraggio: 20 μm
  • Pressione: max. 10 bar
  • Capacità di raffreddamento: 3 - 30 kW 


Caratteristiche tecniche:
  • Indicatore elettrico di intasamento
  • Trasmettitore della temperatura con display
  • Trasmettitore della pressione con display
  • Manometro
  • Termometro
  • Gruppo dell'indicatore di livello
  • Valvola di intercettazione prima dell'unità
  • Regolatore di flusso (SKF Flowline o SKF Safeflow)
  • Trasmettitore dell'umidità
SKF logo