Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SM-100

SKF SM-100
SKF SM-100
SKF SM-100 è un compatto sistema completo per la circolazione dell’olio. L'unità può gestire una o due piccole macchine con portata complessiva di 7 l/min. Il livello di pressione del sistema è regolato da azionamenti a velocità variabile (controllo di frequenza).

L'unità di circolazione d’olio SKF SM-100 risparmia energia. Il serbatoio è dotato di riscaldatore per controllare la viscosità dell’olio all'avvio.

È inoltre fornito di uno scambiatore di calore opzionale per ridurre la temperatura dell'olio filtrato erogato ai cuscinetti; il raffreddamento può essere a aria o ad acqua.
È possibile sostituire la cartuccia filtrante durante il funzionamento, utilizzando una valvola di by-pass.


Caratteristiche tecniche
  • Volume del serbatoio: 100 l
  • Pressione di esercizio: max. 10 bar
  • Gamma di flusso dell'olio: Da 2 a 7 l/min (6,8 l/min a 950 r/min)
  • Viscosità dell’olio in condizioni di funzionamento: Da 30 a 1.000 cSt
  • Coefficiente di filtraggio dell'olio: 5 micron
  • Alimentazione: 400 V AC / 50 Hz 


Caratteristiche tecniche:
  • Unità di controllo basata su PLC
  • Regolatore di flusso (SKF Flowline o SKF Safeflow)
SKF logo