Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità di pompaggio SKF Streamline

Unità di pompaggio SKF Streamline
Unità di pompaggio SKF Streamline
Unità di pompaggio SKF Streamline con serbatoio quadrato per sistemi a ricircolo di olio SKF CircOil. Il design esclusivo del serbatoio interno aumenta l'efficienza oltre il 90%. Ciò permette di ridurre le misure del serbatoio di circa 1/3 rispetto ai serbatoi tradizionali, mentre il tempo di ritenzione dell'olio rimane invariato o aumenta. L'unità di pompaggio rimuove contaminanti esterni come particelle, acqua e bolle d'aria.

Caratteristiche tecniche:
  • Viscosità dell’olio: ISO VG 32-1000 cSt
  • Portate dell'olio da 10 a 2000 l/min
  • Pressione: max. 16 bar
  • Temperatura:
    vapore: 127 °C
    olio (iniziale): 20 °C
    acqua (raffreddamento): 20 °C
  • Materiale: Acciaio, acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316
Denominazione
Portata utilizzabile
[l/min]
Serbatoio Flowline
[l]
SKF Streamline 500
0 – 25
500
SKF Streamline 1000
26 - 50
1.000
SKF Streamline 1500
51 - 150
1.500
SKF Streamline 2000
151 - 200
2.000
SKF Streamline 3000
201 - 300
3.000
SKF Streamline 4000
301 - 400
4.000
SKF Streamline 5000401 - 500
5.000
SKF Streamline 6000501 - 600
6.000
SKF Streamline 8000601 - 800
8.000
SKF Streamline 10000801 - 1000
10.000
SKF Streamline 120001001 - 1200
12.000
SKF Streamline 150001201 - 1500
15.000
SKF Streamline 200001501 - 2000
20.000

  • Technical features
    Function principleelectrically operated screw pump unit
    Lubricantlubrication and hydraulic oils
    Operating viscosity20 to 1000 mm2/s
    Flow rate30-4000 l/min8-1057 gal/min
    Ambient temperature0 to +70 °C+32 to 158 °F
    Oil temperature+10 to 70 °C+50 to 158 °F
    Operating back pressuremax. 25 bar363 psi
    Rated power
    1,1-75 kW
    Material reservoircarbon steel or stainless steel AISI 304 or AISI 316
    Dimensionsdepending on unit size
    Mounting position
    pump skid on separate base frame
  • Applications
SKF logo