Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità di pompaggio elettrica per fusti

Unità di pompaggio elettrico per fusti SKF
Unità di pompaggio elettrico per fusti SKF

Unità di pompaggio elettrica per fusti SKF per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola, a linea doppia o progressivi. 

Nel settore industrie pesanti sono molte le applicazioni per cui è richiesta una maggiore capacità di pompaggio, ma per cui non è disponibile l'aria compressa. 


Caratteristiche tecniche

  • Lubrificante: Oli e grassi fino alla classe NLGI 2
  • Capacità del serbatoio Fusti da 18, 50 e 180 kg
  • Numero di uscite: 1
  • Portata 55 g/min
  • Pressione: 250 bar
Caratteristiche tecniche:
  • Gruppo pompante riscaldato
  • Con una centralina di controllo esterna e gruppi di valvole elettriche, l'unità di pompaggio può servire sistemi di lubrificazione a canale singolo o multiplo (fino a 14 canali).
  • Controllo interno della pressione
  • Pressione esterna e ciclo di lavoro regolabili
SKF logo