AS

AS
Pompa a pistone ad azionamento elettronico, con scambio per sovrapressione, per sistemi di lubrificazione a grasso centralizzata a doppia linea SKF DuoFlex
Caratteristiche tecniche:
Caratteristiche tecniche:
- Lubrificante: grasso fino al grado NLGI 2
- Portata: 65 cm³/min – 1,9 cm³/corsa
- Capacità serbatoio: 5, 15 o 30 kg
- Pressione max: 175 bar
- Temperatura di esercizio: da -25 a +50 °C
Caratteristiche particolari:
- Una vasta gamma di impostazioni del ritmo di erogazione soddisfano i diversi requisiti dei punti di lubrificazione
- Centinaia di punti di lubrificazione con distanze fino a 100 m (misurati a linea tirata) dalla pompa
- Pressione di esercizio della pompa fino a 175 bar
Documenti correlati
- Brochure di prodotto: 1-4000-EN (390 KB)
- Manuale di funzionamento: 951-130-400-EN (460 KB)