Ingrassatore compatto SKF (ETP)

Ingrassatore compatto SKF
Unità di pompaggio a pistone ad azionamento elettrico per la lubrificazione di guide lineari, robot, cuscinetti a rulli e cuscinetti di mandrini ad alta velocità. Un'alternativa per situazioni in cui non è disponibile un sistema di lubrificazione centralizzato.
Caratteristiche tecniche:
Caratteristiche particolari:
Caratteristiche tecniche:
- Lubrificante: grasso con grado NLGI da 000 a 2
- Capacità serbatoio: 80 cm³
- Numero di uscite: 2, 3, 4, 5
- Cilindrata: 10, 15, 20 mm³/corsa
- Contropressione: 25 bar
-
Temperatura di esercizio: Da +15 a 40 °C
Caratteristiche particolari:
- disponibile con o senza monitoraggio interno (indicazione di livello)
-
Marchio di conformità CE
Documenti correlati
- Brochure di prodotto: 1-0988-EN (520 KB)
Configure the product according your needs, download the CAD file