Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

ECP

Pompa compatta ad azionamento elettrico per sistemi di lubrificazione a linea singola

ECP, versione con cartuccia con dispositivo 310 in un sistema a linea singola
Gruppo ECP - versioni con serbatoio e cartuccia

Le ECP sono state progettate per lubrificare cuscinetti e guide lineari con olio o grasso fluido. Queste pompe operano in maniera affidabile in sistemi a linea singola con un numero di punti di lubrificazione fino a 20 e una linea principale di circa 15 metri di lunghezza. Le unità comprendono una valvola limitatrice e di rilascio pressione integrata che ne consente l'impiego con i sistemi di lubrificazione automatica a linea singola di SKF. Le ECP sono disponibili con cartucce di lubrificante pre-riempite o serbatoio in plastica in tre dimensioni per olio o grasso fluido.

Indipendentemente dal serbatoio utilizzato, le ECP operano a 24 V DC e, per comodità, si possono gestire attraverso un controllore a logica programmabile (PLC) esterno. Inoltre, consentono l'attivazione manuale del ciclo di lubrificazione. Una vite di sfiato facilmente accessibile semplifica l'installazione e l'avvio.

Caratteristiche:

  • Serbatoio opzionale o cartuccia
  • Fino a 2 uscite per il lubrificante
  • Monitoraggio del livello di riempimento con funzionalità di pre-allarme
  • Tensione in esercizio 24 V DC
  • Controllabile mediante PLC esterno
  • Sei fori di montaggio opzionali consentono molteplici possibilità d'installazione
  • Tasto per la lubrificazione manuale per facilitare l'avviamento o lo sfiato del sistema
  • Vite per lo sfiato durante l'avvio del sistema o dopo la sostituzione della cartuccia
  • Per uso interno

Vantaggi:

  • Soluzione economica e affidabile
  • Semplice da utilizzare
  • Prolungamento della durata di esercizio di cuscinetti e guide lineari
  • Aumento del tempo di utilizzo della macchina
  • Prestazioni di sistema accurate e affidabili
  • Il sistema si può ampliare con più punti di lubrificazione, tenendo in considerazione i limiti imposti dal suo design

Serbatoi in plastica per agevolare il rabbocco

ECP con serbatoio da 1,0 litro per grasso fluido
ECP con serbatoio da 1,7 litri per olio

Gli utenti che desiderano dimensioni serbatoio flessibili e procedure di rabbocco semplificate dovrebbero optare per le versioni ECP con serbatoi in plastica trasparenti. Per soddisfare determinati requisiti, questi serbatoi sono disponibili con capacità da 0,5, 1,0 e 1,7 litri. I serbatoi per olio comprendono filtri di riempimento standard. Le versioni pompa con serbatoio con capacità da 1,0 e 1,7 litri possono essere dotate di sistema di monitoraggio del livello di riempimento.

Vantaggi:

  • Per olio o grasso fluido
  • Il serbatoio assicura flessibilità e procedure di rabbocco semplificate
  • Serbatoio disponibile in diverse dimensioni
  • Prolungamento degli intervalli di manutenzione e rabbocco
  • Sfiato necessario solo durante l'avvio del sistema, non durante il rabbocco del serbatoio

Cartucce pre-riempite

Per eliminare il rischio di contaminazione del lubrificante, SKF consiglia la versione ECP che utilizza cartucce da 380 ml di semplice sostituzione. La versione pompa con cartuccia è disponibile con un livellostato opzionale per il monitoraggio del livello di riempimento. Le cartucce standard sono pre-riempite con grasso fluido della classe 00.

Vantaggi:

  • Riduzione al minimo del rischio di impiego di lubrificanti non idonei o contaminati
  • Maggiore sicurezza e postazioni di lavoro più pulite, riduzione delle perdite di lubrificante sul pavimento
  • Possibilità di razionalizzare e semplificare la gestione dell'inventario
  • Sostituzione sicura e pulita delle cartucce, senza rimuovere il coperchio
  • Riempimento cartucce standard con grasso fluido consigliato da SKF; su richiesta, si possono fornire altri lubrificanti

Le ECP offrono flessibilità per soddisfare le tue esigenze

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo