Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

EDL1

Lubrificatore ad azionamento elettrico

EDL1
EDL1
EDL1_in un armadio
EDL1 in un armadio

L'EDL1 della Lincoln è un'innovativa pompa di dosaggio e booster di una semplicità unica, che è stata progettata per aumentare la pressione in ingresso da almeno 2 bar fino a un massimo di 280 bar (4060 psi). L'EDL1, nel caso di utilizzo con distributori progressivi, è stata sviluppata per l'impiego in sistemi a zone con EDL1, nonché in macchine di grandi dimensioni con requisiti di lubrificazione differenti a distanze variabili. Il lubrificante viene erogato mediante pompe di riempimento o cartucce pressurizzate, quindi il dispositivo offre flessibilità e funzionamento indipendente, anche in zone remote.

Caratteristiche e vantaggi:

  • L'elevata pressione di uscita consente l'erogazione del lubrificante a distributori progressivi e punti di lubrificazione distanti
  • Facile da usare
  • Manutenzione ridotta
  • Scheda elettronica integrata per la lubrificazione a impulsi e temporizzata
  • Contatti senza potenziale per monitorare la presenza di problemi di lubrificazione
  • Classe di protezione IP 65
  • Disponibile con pressostato opzionale

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo