Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

ETPC

ETPC
ETPC
Electrothermal Pump Compact (ETPC) - Cartuccia di reingrassaggio integrata per cuscinetti di mandrino

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: grasso con grado NLGI 2
  • Capacità serbatoio: 2,5 cm³ (400 corse)
  • Numero di uscite: 1
  • Cilindrata: 6 mm³/corsa
  • Alimentazione: 24V DC
  • Temperatura di esercizio: Da +15 a 50 °C

Caratteristiche particolari:
  • Design compatto per un'integrazione semplice nel mandrino
  • Marchio di conformità CE

Documenti correlati

SKF logo