FB

FB30U22m300

FB15J2M-300
Unità pompa a pistone ad azionamento elettrico per sistemi di lubrificazione centralizzata multi-linea SKF MultiFlex
Caratteristiche tecniche:
Caratteristiche tecniche:
- Lubrificante: olio e grasso fino al grado NLGI 3
- Capacità serbatoio: 6, 15, 30 kg
- Numero di uscite: 1 - 24
- Cilindrata: 0.027 - 0,23 cm³/corsa
- Pressione: 350 bar
- Temperatura di esercizio: Da -15 a +40 °C
-
Certificato da Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement N. DAA-GL-026-2010)
-
Marchio di conformità CE
- Per sistemi grandi, grazie alla portata e alla capacità del serbatoio
-
Il lubrificante può essere erogato ai punti di lubrificazione direttamente o tramite un alimentatore progressivo.