Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

FF

FF 2M
FF 2M
Unità pompa a pistone ad azionamento elettrico per sistemi di lubrificazione centralizzata multi-linea SKF MultiFlex

Caratteristiche tecniche
  • Lubrificante: olio e grasso fino al grado NLGI 3
  • Capacità del serbatoio 4 oppure 10 kg.
  • Numero di uscite: da 1 a 12
  • Portata 0,027 - 0,23 cm³/corsa
  • Pressione: 350 bar
  • Temperatura di esercizio: Da -15 a +40 °C

Caratteristiche particolari
  • Certificato da Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement N. DAA-GL-026-2010)
  • CE Marchio di conformità CE
  • Per sistemi medio-piccoli, grazie alla sua portata e alla capacità del serbatoio
  • Il lubrificante è alimentato ai punti di lubrificazione in maniera diretta o tramite un alimentatore progressivo


SKF logo