FK
Pompa ad azionamento elettrico per l'impiego con sistemi a linea singola, doppia o progressivi

FK

Pompa FK con centralina di controllo integrata
Grazie alla loro struttura modulare e compatta si possono adattare a sistemi differenti con attività e costi ridotti al minimo. In base al volume di lubrificante richiesto, queste pompe a pistoni radiali possono essere munite di un numero di elementi di pompaggio fino a 6 e di valvole di commutazione opzionali.
Caratteristiche e vantaggi:
- Pistoni pompa ad azionamento forzato per la massima affidabilità
- Monitoraggio del livello di riempimento con sensore a ultrasuoni con due contatti in commutazione regolabili
- Funzionamento efficiente nella gamma di temperature da –25 a +60 °C (da –13 a +140 °F)
- Il design a coclea permette l'erogazione di lubrificanti ad alta viscosità
- Valvola di regolazione della pressione interna e filtro
- Valvole di commutazione integrate opzionali