Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

JM

JM
JM12 con serbatoio
Pompa a pistone con diverse opzioni di azionamento per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea multipla su compressori

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità di funzionamento: 25 - 3000 mm²/s.
  • Capacità serbatoio: 2 - 14 l
  • Numero di uscite: 1 - 28
  • Cilindrata: 0,07 - 7,95 cm³/min
  • Pressione: 600 bar
  • Temperatura di esercizio: da 0 a 60 °C

Caratteristiche particolari:
  • Può essere monitorato secondo API 618
  • Marchio di conformità CE
  • Opzioni di azionamento:
    • diretto tramite albero accoppiato o tramite ruotismo
    • con o senza motore elettrico
    • con o senza ruota libera
SKF logo