Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

KFA

Pompa a pistone ad azionamento elettrico

KFAS
KFAS
KFAS
KFAS

Le pompe della serie KFA(S) sono dotate di massimo due uscite per collegare due circuiti di lubrificazione indipendenti. Per ciascuna uscita è necessario un elemento pompante separato. Sono disponibili tre elementi pompanti con portate differenti, quindi il volume di grasso può essere regolato in base ai requisiti del circuito. In questo modo, ogni punto di lubrificazione riceve una quantità adeguata di grasso durante ciascun ciclo di lubrificazione. Un'unità di controllo e monitoraggio integrata IG502-2-1 (modello KFAS) opera in modalità tempo o carico (impulso), con o senza monitoraggio.

Caratteristiche e vantaggi:
  • Il sistema di controllo integrato offre:
    • memoria non volatile con protezione mediate codice PIN
    • memorizzazione di intervalli residui, ciclo di lubrificazione e segnali di guasto
    • salvataggio dei dati in caso di interruzione di corrente
    • collegamento per pulsante esterno e interruttore di ciclo induttivo
    • possibilità di impostare gli intervalli di pausa e contatto separatamente
  • soluzione adatta per spazi limitati/ristretti
SKF logo