KFG
Unità pompa ad azionamento elettrico per sistemi di lubrificazione progressivi o a linea singola


Le pompe ad azionamento elettrico della serie KFG comprendono un albero di azionamento con un eccentrico che può controllare fino a tre elementi pompanti. Sono formate da quattro componenti principali: alloggiamento con elementi pompanti, serbatoio con monitoraggio del livello di riempimento, unità di controllo interne e accessori. Queste pompe sono disponibili in otto dimensioni e due varianti per applicazioni stazionarie o con piastra premigrasso per l'impiego in qualsiasi posizione.
Una serie di accessori consentono di rabboccare il serbatoio, proteggere la pompa (valvola limitatrice della pressione) o collegarla facilmente a un sistema di lubrificazione centralizzata.
Caratteristiche e vantaggi:
- Componenti duraturi e affidabili progettati per condizioni estreme (con elementi pompanti ad azionamento volumetrico)
- Versatili: idonee per sistemi a linea singola e progressivi
- Sicure: grazie al monitoraggio del livello di riempimento e del sistema di lubrificazione, lo scarico della pressione e l'unità di controllo
- Possibilità di proteggere l'unità mediante codice PIN
-
Opzioni: Rabbocco dall'alto, varie opzioni elettroniche, bus Can
Scarica documenti e dati CAD per modelli KFG differenti:
-
Download correlati
- Brochure di prodotto: 1-3030 EN (12649 EN) (1.1 MB)
- Manuale del proprietario - KFG con piastra premigrasso: 951-170-211 EN (4.0 MB)
- Manuale del proprietario - KFG per applicazioni industriali: 951-170-212 EN (4.2 MB)
- Manuale del proprietario - KFG per la lubrificazione dei veicoli: 951-170-213 EN (3.3 MB)
-
Caratteristiche tecniche
-
Applicazioni