Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

KFG..M....+924/+486 per applicazioni industriali

KFGS3-5
KFGS3-5

Scarica in questa pagina materiale specifico per la pompa serie KFG per applicazioni industriali. Puoi anche configurare la pompa in base alle tue esigenze e scaricare il file CAD per una facile integrazione nel tuo software di progettazione.


Configure the KFG pump for industrial applications according your needs

SKF logo