Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

KFG..R....+924/+486 per applicazioni rotanti

KFGL per applicazioni rotanti
KFG(S)

Scarica in questa pagina materiale specifico per la pompa serie KFG per applicazioni rotanti. Puoi anche configurare la pompa in base alle tue esigenze e scaricare il file CAD per una facile integrazione nel tuo software di progettazione.


Configure the KFG pump for rotating applications according your needs

SKF logo