KFG..F...+912/+924 per applicazioni dei veicoli

KFGS11
Scarica in questa pagina materiale specifico per la pompa serie KFG per le applicazioni dei veicoli (da strada e fuoristrada). Puoi anche configurare la pompa in base alle tue esigenze e scaricare il file CAD per una facile integrazione nel tuo software di progettazione.
Documenti correlati
- Brochure di prodotto: 1-3030 (1.1 MB)
- Istruzioni di montaggio/uso: 951-170-213 (3.3 MB)
Configure the KFG pump for vehicle applications according your needs