Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Minilube

Pompa a pistone ad azionamento elettrico per sistemi di lubrificazione a linea singola

Unità di pompaggio SKF Minilube

Minilube è una soluzione pratica per veicoli con meno punti di lubrificazione, come mini-escavatori, mini-caricatori gommati, autobus e autocarri per consegne. Minilube si installa in maniera rapida e semplice, perché ogni componente necessario è già integrato: centralina di controllo, pressostato e spie di allarme. Spie supplementari si possono installare, ad esempio, nell'abitacolo del veicolo. Per ciascun punto di lubrificazione è disponibile un distributore appositamente selezionato e impostato in base alle dimensioni e l'utilizzo del punto di lubrificazione.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Sistema di lubrificazione pratico e compatto per un numero minore di punti di lubrificazione
  • Maggiore sicurezza per gli operatori, perché il sistema lubrifica tutti i punti in qualsiasi posizione
  • Il mantenimento del livello ottimale di lubrificante favorisce una guida più ecocompatibile
  • Installazione e messa in servizio rapide e semplici
  • Per l'impiego con distributori serie Dosatori B
  • Controllo mediante centralina esterna ST-102 o integrata ST-104
SKF logo