Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Multilube

Pompa a pistone ad azionamento elettrico per sistemi a linea singola, linea doppia o progressivi

Unità di pompaggio SKF Multilube
SKF Multilube

Concepita per applicazioni gravose, l'unità di pompaggio modulare SKF MultiLube integra tutti i necessari componenti e funzionalità: unità di controllo, pompa, serbatoio, valvola direzionale e monitor per la pressione. L'unità di pompaggio Multilube è dotata di sistema di riscaldamento incorporato per l'impiego in ambienti estremamente freddi e gravosi. È compatibile con tutti i distributori per oli e grassi per sistemi di lubrificazione a linea singola, linea doppia e progressivi.

In base ai requisiti applicativi, si possono utilizzare attrezzature ausiliarie come ugelli a superficie scorrevole e spazzole di lubrificazione.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Idonea per l'impiego in sistemi di lubrificazione a linea singola, linea doppia e progressivi
  • Struttura robusta e compatta con design modulare per semplificare installazione e messa in servizio
  • Serbatoio disponibile in due dimensioni, completo di valvola di scarico per troppo-pieno e indicatore elettrico di basso livello
  • Elemento di pompaggio a doppia sfera per assicurare l'affidabilità in esercizio
  • Raccordo per riempimento dotato di filtro
  • Valvola di rilascio pressione esterna
  • Controllo interno o esterno opzionale
  • Idonee per sistemi a olio e grasso
SKF logo