Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

P 623

Unità di pompaggio a pistone ad azionamento elettrico con protezione contro i fulmini

P623S
P623S

Le pompe P623S e P623M ad azionamento elettrico della Lincoln sono state progettate per sopportare gli impulsi elettromagnetici prodotti dai fulmini. Un'integrazione alla gamma di pompe serie P603, le P623S sono destinate ai sistemi di lubrificazione automatica a linea singola, mentre le P623M: ai sistemi di lubrificazione automatica progressivi.

Collaborando a stretto contatto con i clienti per progettare soluzioni di prodotto in grado di soddisfare requisiti specifici, SKF ha sviluppato le pompe P623S e P623M per le applicazioni onshore e offshore del settore eolico. Inoltre, queste unità di pompaggio sono adatte per l'impiego nelle applicazioni dei settori edile, minerario e delle energie rinnovabili, in cui la protezione contro i fulmini è un requisito da tenere in considerazione.

Le pompe P623S e P623M sono dotate di scheda di alimentazione che trasferisce 230 V a 24 V (controllo) con protezione da sovratensione per scaricare 8 KV (messa a terra elettrica).
Le unità di pompaggio sono disponibili con piastra premigrasso per applicazioni rotanti o paletta di miscelazione per applicazioni stazionarie.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Rispetto alla lubrificazione automatica standard, consentono di ridurre i rischi operativi
  • Offrono standard di sicurezza più elevati
  • Consentono la conformità del sistema di lubrificazione
  • Classe di protezione IP 67
SKF logo