Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

PC

PC
PC
Unità di pompaggio a pistone ad azionamento idraulico o elettrico per sistemi di lubrificazione del cilindro CLU3 per grandi motori diesel a 2 tempi con tecnologia di accumulo di energia

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità di funzionamento: > 12 mm²/s
  • Numero di moduli pompa: max. 7
  • Numero di elementi pompa per modulo: Da 1 a 4 (1 o 2 per cilindro)
  • Cilindrata: Da 0,27 a 1,1 ml/corsa (regolabile in 6 passi)
  • Pressione di esercizio: 50 bar
  • Temperatura di esercizio: Da -15 a +45 °C 


Caratteristiche particolari:
  • Certificato da Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement N. DAA-GL-026-2010)
  • Marchio di conformità CE per il funzionamento elettrico
  • Struttura modulare
  • Combinazione con alimentatore progressivo PBA
SKF logo