Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

PDYY / PDYC

Pompa base PDYC - CLU4-C
Pompa base PDYC - CLU4-C
Unità di pompaggio a pistone ad azionamento idraulico- elettrico per sistemi di lubrificazione del cilindro CLU5 per grandi motori diesel a 2 tempi con testa a croce

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità di esercizio: Da 25 a 2000 mm²/s
  • Numero di uscite: Da 6 a 8
  • Pressione di alimentazione: Da 45 a 50 bar
  • Temperatura di esercizio: da +5 a 75 °C 


Caratteristiche particolari:
  • Certificato da Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement N. DAA-GL-026-2010)
  • Marchio di conformità CE per il funzionamento elettrico
  • Versione CLU4-C con pompa compatta (pompa tipo PDYC)
  • Provvista di:
    • valvola solenoide a 4/2 vie
    • sensore di pressione
    • accumulatore a diaframma su piastra base
SKF logo