Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

PE

Pompa elettromagnetica PE
Pompa elettromagnetica PE
Pompa elettromagnetica per la lubrificazione di trasportatori a pavimento o sopraelevati

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità: < 1000 mm²/s
  • Portata: 20, 40 o 60 mm³/corsa
  • Numero di uscite: 2, 4 o 6
  • Pressione di esercizio massima: 100 bar
  • Temperatura di esercizio: da -20 a +60 °C


Caratteristiche particolari:
  • Proiezione di olio ai punti di ingrassaggio tramite speciali ugelli di spruzzo
  • Erogazione di olio per spazzole di lubrificazione
  • Dosaggio volumetrico
SKF logo