Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

ZPU 01/02

Pompa a pistone ad azionamento elettrico per sistemi a linea doppia o progressivi

ZPU 02
ZPU 02

Le pompe serie ZPU 01/02 per alta pressione e volumi elevati si possono utilizzare come pompe di alimentazione per sistemi di lubrificazione a linea doppia o progressivi di dimensioni da piccole a medie.

In base alla configurazione del sistema, queste pompe possono alimentare il lubrificante entro un raggio di 50 m a una pressione massima di 400 bar. Queste unità sono idonee per oli e grassi fino alla classe NLGI 2 (NLGI 3 su richiesta). Dotate di uno o due elementi, le pompe ZPU 01/02 operano in maniera efficiente a basse temperature, grazie alla spatola di miscelazione integrata.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Affidabili
  • Versatili
  • Opzioni per il controllo a ultrasuoni del livello basso e alto
  • Estremità albero libera per l'impiego con altri motori


Important Safety Advice

The SKF Group attaches great importance to the quality and safety of its products. User satisfaction and safety are our highest priorities. We would therefore like to inform you of a voluntary safety-related measure.

Voluntary safety measures for pumps to be used in lubrication systems - these relate to:

  • all ZPU series pumps manufactured until the end of December 2016
  • all HJ2 series pumps manufactured until the end of December 2016

To read the full advice, click on the links below:

For Germany

For Belgium

For Bosnia-Herzegowina

For Ireland

SKF logo