Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

ZPU 08/14/24

Pompa a pistone ad azionamento elettrico per sistemi a linea doppia

ZPU08_1
Pompa ZPU 08

Le pompe serie ZPU 08/14/24 si utilizzano principalmente con sistemi a linea doppia o come pompe di alimentazione. In base alla configurazione del sistema, queste pompe possono alimentare il lubrificante a distanze fino a 120 metri (131 iarde) e oltre. 

Le pompe ZPU 08/14/24, nella versione standard, vengono fornite corredate di valvola di scarico, valvola di ritegno, filtro per lubrificante e manometro. Queste robuste unità possono operare a temperature nella gamma da –20 a +80 °C (da –4 a +176 °F) grazie alla spatola integrata.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Affidabili
  • Manutenzione semplificata
  • Tre opzioni per portate di lubrificante elevate
  • Opzioni per il controllo a ultrasuoni del livello basso e alto
  • Filtro per lubrificante incorporato

Configure the product according your needs, download the CAD file


Important Safety Advice

The SKF Group attaches great importance to the quality and safety of its products. User satisfaction and safety are our highest priorities. We would therefore like to inform you of a voluntary safety-related measure.

Voluntary safety measures for pumps to be used in lubrication systems - these relate to:

  • all ZPU series pumps manufactured until the end of December 2016
  • all HJ2 series pumps manufactured until the end of December 2016

To read the full advice, click on the links below:

For Germany

For Belgium

For Bosnia-Herzegowina

For Ireland

SKF logo