Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

HG 1000/2000

Pompa a pistone ad azionamento idraulico per sistemi di lubrificazione a linea singola

Unità di pompaggio HG-1000
HG 1000
Unità di pompaggio HG-2000
HG 2000

Le lubrificatori idraulici serie HG sono sistemi sviluppati per la lubrificazione automatica ed economica di macchine e dispositivi dotati di circuito idraulico. Con l'ausilio dei lubrificatori idraulici, la lubrificazione centralizzata automatica può essere adattata per l'impiego in attrezzature, quali paranchi smontabili, piccoli carrelli elevatori e sollevatori posteriori di veicoli.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Pompa a pistone semplice che utilizza linee idrauliche a scarico automatico
  • Soluzione economica per la lubrificazione automatica
  • Idonea per l'impiego in veicoli o macchine con circuito idraulico sicuro, che non è costantemente in funzione
  • Il funzionamento della pompa azionato dalle variazioni di pressione viene attivato dall'accensione e spegnimento del circuito idraulico adattato
  • Il funzionamento della pompa azionato dalle variazioni di pressione nelle linee di lubrificazione, nonché la quantità di lubrificante residua, si possono verificare dal manometro sull'unità di pompaggio
  • Cicalino o spia 12 o 24 V DC opzionali per allarme basso livello
  • Accoppiatore di riempimento con filtro
  • Per l'impiego con distributori a linea singola
  • Caratteristiche tecniche
    Principio di funzionamentopompa a pistone ad azionamento idraulico
    Uscite1
    Dosaggioin base alla pressione in ingresso
    Lubrificantegrasso NLGI 0, 1
    Temperatura di esercizioda -25 a +80 °Cda –13 a +176 °F
    Pressione di eserciziomin. 50 bar
    max. 150 bar
    min. 725 psi
    max. 2176 psi
    Capacità serbatoio1 e 2 l2,2 e 4,4 lb
    Materiale (serbatoio)acciaio
    Raccordo idraulico ingressoR 1/4 pollici ZN;
    flessibile principale ø 8 mm

    0,341 pollici
    Raccordo grasso uscitaR 1/4 pollici ZN;
    flessibile principale ø 8 mm

    0,341 pollici
    Rapporto di trasmissione1:1
    Tensione di esercizio12 o 24 V CC
    Dimensioni
    HG 1000345 × 100 × 100 mm13,58 × 3,94 × 3,94 pollici
    HG 2000520 × 100 × 100 mm20,47 × 3,94 × 3,94 pollici
    Posizione di montaggioverticale od orizzontale
  • Applicazioni
SKF logo