Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

HS04

HS04
Lubrificatore HS04 con cartuccia, installato su un martello idraulico
Pasta di silicio
HS04-S28
Lubrificatore ad azionamento idraulico SKF per martelli e demolitori

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: Grasso fino al grado NLGI 2
  • Capacità del serbatoio: 0,4 kg (cartuccia)
  • Numero di uscite: 1
  • Portata (specifica secondo l'olio idraulico ISO VG 46 a 33 °C, viscosità di funzionamento ~67 mm²/s):
    0,4 - 2,1 cm³/min a una pressione idraulica di 120 bar
    0,8 - 4,0 cm³/min a una pressione idraulica di 200 bar
    2,0 - 6,7 cm³/min a una pressione idraulica di 315 bar
  • Impostazioni di fabbrica (specifica secondo l'olio idraulico ISO VG 46 a 33 °C, viscosità di funzionamento ~67 mm²/s) :
    1,1 cm³/min a una pressione idraulica di 120 bar
    2,2 cm³/min a una pressione idraulica di 200 bar
    4,2 cm³/min a una pressione idraulica di 315 bar
  • Pressione del lubrificante: max. 120 bar
  • Pressione idraulica: 90 - 315 bar
  • Temperatura di esercizio: Da -25 a +75 °C

Caratteristiche particolari:
  • montaggio diretto sul martello
  • provvede a una lubrificazione ottimizzata, eliminando le complesse e lunghe procedure di rilubrificazione manuale.
SKF logo