Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

HTL 201 EEX

Pompa ad azionamento idraulico per applicazioni minerarie in sotterraneo

HTL 201 EEX
HTL 201 EEX

Il modello HTL 201 EEX Lincoln è la prima pompa ad azionamento idraulico del settore per l'impiego in applicazioni con sostanze volatili, come le applicazioni minerarie in sotterraneo. 

Dotata di corpo e serbatoio per il lubrificante in acciaio, questa unità costituisce un'alternativa economica alle costose pompe ad azionamento elettrico che devono essere dotate di armadio di protezione. La pompa HTL 201 EEX, che è stata progettata per ridurre al minimo attrito e usura, è azionata attraverso il sistema idraulico di una macchina o sistema di alimentazione a monte ed eroga il lubrificante per tutto il periodo di attività della macchina o dispositivo di alimentazione. L'HTL 201 EEX si basa sul concetto di provata efficienza alla base del lubrificatore idraulico HTL 201 e comprende un punto di messa a terra per scaricare immediatamente l'energia elettrica, in caso si rendesse necessario.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Design robusto
  • Installazione e manutenzione semplificate
  • Serbatoio ricaricabile
  • Compatibile con grassi fino alla classe NLGI 2
  • Valvola di regolazione integrata per la portata
  • Compatibile con distributori progressivi
SKF logo