Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

PFH-23-2 / PFH-23-22

Pompe ad azionamento idraulico

PFH-23-2
PFH-23-2

Le PFH-23-2 e PFH-23-22 sono unità pompa per grasso ad azionamento idraulico, che comprendono un serbatoio e una piastra premigrasso sotto pressione atmosferica. Queste pompe sono idonee per piccoli sistemi progressivi, o per l'impiego come pompe multi-linea. Quando si utilizzano due uscite, la portata di una corsa viene suddivisa tra le due.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Pompe piccole, compatte, ad azionamento idraulico
  • Pressione di esercizio fino a 200 bar (2900 psi)
  • Uscita per linea di ritorno disponibile sulla pompa
  • Rabbocco attraverso ingrassatore, che consente di evitare la contaminazione del grasso
  • Disponibili con una o due uscite
SKF logo