Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

PHU-5 / PHU-35

Pompe a pistone ad azionamento idraulico per sistemi di lubrificazione progressivi

PHU-35-2
PHU-35-2

Le PHU-5 e PHU-35 sono state sviluppate per erogare olio o grassoQueste pompe sono dotate di un pistone caricato a molla, che può essere attivato mediante collegamento di una valvola a 3/2 o 4/2 vie, da ordinare separatamente. È possibile collegare un serbatoio alla pompa attraverso una piastra intermedia, oppure direttamente alla macchina mediante collegamento in remoto. La portata della pompa si può modificare agendo sull'apposta vite.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Pompa compatta per grasso od olio
  • Possibilità di modificare la portata mediante la vite di regolazione
  • Possibilità di collegare il serbatoio direttamente o in remoto
  • Disponibile dispositivo di controllo di basso livello con serbatoio integrato
  • Disponibile versione pompa ad azionamento pneumatico (PPU)


SKF logo