Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SGH-50

SGH-50
SGH-50
Unità di pompaggio a pistone ad azionamento idraulico per sistemi di lubrificazione a linea doppia SKF DuoFlex

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: grassi fino al grado NLGI 2
  • Capacità del serbatoio: 5 e 10 litri
  • Numero di uscite: 2
  • Cilindrata: 58 cm³
  • Pressione: max. 280 bar 


Caratteristiche particolari:
  • controllata tramite il circuito idraulico
  • Utilizzata per le pale meccaniche del settore minerario
SKF logo