Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SP / EY

SP / EY 28
SP / EY 28
Unità di pompaggio a pistone ad azionamento idraulico per sistemi di lubrificazione centralizzata multi-linea SKF MultiFlex

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: oli minerali, sintetici ed ecocompatibili
  • Viscosità di funzionamento: 20 - 1,500 mm²/s
  • Capacità serbatoio: 1,0 l
  • Numero di uscite: 1 - 9
  • Cilindrata: 4,5; 6 or 7 cm³/corsa
  • Pressione: Da 60 a max. 200 bar

SKF logo