Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

RA

RA1UA
RA1UA
RA
RA
Pompe a pistone ad azionamento elettrico o meccanico per sistemi di lubrificazione multi-linea SKF MultiFlex

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio minerale
  • Capacità del serbatoio:
    RA: -
    RA20 / RA45: 2 / 4,5 kg
    RAB: 3; 7; 15 kg 
  • Elementi della pompa: max. 5
  • Numero di uscite per elementi della pompa: 1; 2; 4
  • Spostamento per uscita e rivoluzione dell'albero della pompa: max. 0,02 cm³/min
  • Pressione: 63 bar
  • Temperatura di esercizio: Da -15 a +80 °C 

Caratteristiche particolari:
  • design modulare per fino a cinque elementi della pompa
  • la cilindrata è continuamente variabile
  • pompa autonoma o con serbatoio
  • Marchio di conformità CE per il funzionamento elettrico
SKF logo