Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Pompe a pistone senza azionamento

Le pompe a pistone prive di sistema di azionamento proprio possono essere collegate a un sistema di azionamento esterno (motore, trasmissione, albero).

La maggior parte di queste unità di pompaggio è provvista di azionamento (elettrico, pneumatico o idraulico), ma per operazioni particolari possono essere collegate ad un'alimentazione esterna. Nella tabella sono presentati i dati tecnici delle pompe a pistone.
SKF logo