Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

501

501-301-024-VS
501-301-024-VS
501-301-011
501-301-011
Lubrificatore a iniezione per il dosaggio della quantità minimale

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità di funzionamento: Da 10 a 1100 mm²/s
  • Capacità serbatoio: - o 0,25 l
  • Numero di uscite: 1 o 3
  • Cilindrata: Da 3 a 30 mm³/corsa
  • Pressione di attuazione dell'aria: Da 3 a 10 bar
  • Temperatura di esercizio: da –20 a +80 °C

Documenti correlati

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo