Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Pompe a pistone ad azionamento pneumatico

Questo tipo di pompe viene messo in pressione immettendo aria compressa attraverso una valvola di controllo direzionale. Il pistone di erogazione viene messo in movimento dal pistone azionato dall'aria compressa: in questo modo viene erogato il lubrificante davanti al pistone di erogazione. La pressione necessaria per erogare il lubrificante dipende dal rapporto tra la superficie del pistone di azionamento e la superficie del pistone di erogazione.


La SKF ha la pompa a pistone perfetta per ogni singolo sistema e tipo di lubrificante. Nella tabella sono presentati i dati tecnici delle pompe a pistone.

Panoramica delle pompe ad aria/pneumatiche per sistemi di lubrificazione differenti

  • Sistemi di lubrificazione a linea singola
    ProdottoLubrificanteDosaggio


    cm³/corsapollici³/corsa
    82885, 83667olio
    grasso delle classi NLGI 000, 00
    7,40,45
    85438/40/41olio
    grasso delle classi NLGI 000, 00
    7,40,45
    P/PW/PF/PFW-289olio
    grasso delle classi NLGI 000, 00
    100,61
    POEPolio150,9
    PFEPgrasso NLGI 000, 00150,9
    PPS30olio
    grasso delle classi NLGI 000, 00
    301,83
    82676olio
    grasso delle classi NLGI 000, 00
    39,32,39
    82570olio
    grasso delle classi NLGI 000, 00
    39,32,39
    85430/31/32/33olio
    grasso delle classi NLGI 000, 00
    39,32,39
    PEF/PEUolio
    grasso delle classi NLGI 000, 00
    482,93
    40PGAgrasso NLGI 0, 1, 2402,44
    82886, 83668grasso NLGI 0, 1, 27,40,45
    85442grasso NLGI 0, 1, 27,40,45
    85444/45grasso NLGI 0, 1, 27,40,45
    85434/35/36grasso NLGI 0, 1, 218,7; 35,21,14; 2,15
    82653/55grasso NLGI 0, 1, 222,91,39
    83800/34grasso NLGI 0, 1, 235,22,15


    cm³/minpollici³/min
    283167olio
    grasso delle classi NLGI 000, 00
    19712,02
    1826olio
    grasso delle classi NLGI 000, 00
    7571462
    83167grasso NLGI 0, 1, 219712
    83599grasso NLGI 0, 1, 219712
    84050, 85460grasso NLGI 0, 1, 249230
    1827, 1828grasso NLGI 0, 1, 22638161
    1829grasso NLGI 0, 1, 23785231
  • Sistemi di lubrificazione progressivi
  • Sistemi di lubrificazione a linea doppia
SKF logo