Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

PPU-5 / PPU-35

Pompa a pistone ad azionamento pneumatico

PPU-5
PPU-5
PPU-35
PPU-35

Le pompe a pistone PPU-5 e PPU-35 ad azionamento pneumatico sono state progettate per erogare olio o grasso. Sono dotate di pistone caricato a molla che può essere attivato mediante collegamento di una valvola a 3/2 o 4/2 vie, da ordinare separatamente. È possibile collegare un serbatoio (solo per grasso) alla pompa attraverso una piastra intermedia, oppure direttamente alla macchina mediante collegamento in remoto. La portata si può modificare tramite l'apposita vite di regolazione..

Caratteristiche e vantaggi:

  • Pompa compatta per grasso e olio in sistemi progressivi
  • Possibilità di modificare la portata mediante la vite di regolazione della corsa
  • Possibilità di collegare il serbatoio direttamente o in remoto
  • Disponibile dispositivo di controllo di basso livello, solo per serbatoio integrati
  • Disponibile versione ad azionamento idraulico (modello PHU)
SKF logo