Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

FLM

FLMF12
FLMF12
Unità pompa a palette ad azionamento elettrico per sistemi di lubrificazione a ricircolo d'olio SKF CircOil o a linea singola SKF MonoFlex

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità di funzionamento ammissibili: Da 20 a 850 mm²/s
  • Numero di uscite: 1
  • Cilindrata: 1,2 o 2,4 l/min
  • Contropressione: 3 o 6 bar


Caratteristiche particolari:
  • Marchio di conformità CE
  • Unità a circuito singolo, montate su flangia, con camera delle valvole stampata integrale
  • FLM: da montare separatamente dal serbatoio d'olio
  • FLMF: per montaggio su flangia, sul serbatoio dell'olio
SKF logo