Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Pompa a palette

Le pompe a palette vengono spesso installate nei sistemi di lubrificazione a ricircolo per ripompare l'olio nel serbatoio, quando la pendenza della linea di ritorno non è sufficiente.


Diversamente dalle pompe a ingranaggi, possono erogare anche miscele di olio/aria. Rispetto alle pompe a ingranaggi, sono dotate di migliori caratteristiche di aspirazione.


La lunghezza massima della linea di aspirazione per queste pompe è di 3 m. La contropressione per i modelli utilizzati per i sistemi di lubrificazione, però, non può superare 0,6 Mpa. Possono operare senza valvole oppure essere dotate di valvole per mantenere costante la direzione di erogazione, quando la direzione di rotazione è variabile.

SKF logo