Spazzole

Spazzole
Sono disponibili diversi tipi di spazzole che soddisfano i requisiti di diverse applicazioni, come sistemi di lubrificazione per catene o per superfici.
Caratteristiche tecniche:
- Lunghezza: da 19 a 40 mm
-
Materiale:
Setole
Ottone
Cavo in acciaio colato
Crine di cavallo
Perlon morbido
Poliammide / Poliammide 6,6
Caratteristiche particolari:
-
Spazzole disponibili per l'utilizzo a temperature di funzionamento:
+10 a 60/80/200 °C
Documenti correlati
- Brochure di prodotto: 1-0103-EN (1.6 MB)
- Brochure di prodotto: 1-5012-5-EN (193 KB)