Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

OSB-1 e OSB-2

OSB-2
OSB
OSB-1
OSB-1
Le spazzole di lubrificazione OSB-1 e -2 consistono di una spazzola, connettori e un morsetto. Il dosatore eroga la dose di lubrificante alla spazzola di lubrificazione. La dose è suddivisa a una (OSB-1) o due spazzole (OSB-2). La spazzola di lubrificazione funziona come serbatoio intermedio del lubrificante. e eroga lubrificante per un periodo più lungo del dosatore.

Caratteristiche tecniche:
  • Temperatura di lavoro: da -50 a +150 °C
  • Pressione di esercizio: da 0 a 60 bar
  • Dimensioni: w x h x d
    - OSB-1 30 x 105 x 30
    - OSB-2 64 x 110 x 30
SKF logo