Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

UC-1066

UC-1066
UC-1066
Le spazzole di lubrificazione UC-1066 sono utilizzate per applicare lubrificante a catene, e formano un velo omegeneo di lubrificante sulla catena. Le spazzole sono disponibili in diverse forme e misure e in diversi materiali (setole, ottone o poliammide) per soddisfare al meglio i requisiti della catena e le specifiche del cliente.

Caratteristiche tecniche:
  • Temperatura di esercizio: Da 10 a 80 °C
  • Materiale: setole, ottone o poliammide 6,6

Documenti correlati

SKF logo