Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

Connettori elettrici

Connettori elettrici
Connettori elettrici

Per l'attivazione di vari modelli di equipaggiamento idraulico per la lubrificazione e la valutazione di segnali di commutazione, sono necessari spine elettriche o prese.


Connettori con spine elettriche o prese per:

  • pressostati
  • interruttori di livello
  • sensori di flusso
  • valvole di controllo direzionali
  • filtri

Caratteristiche tecniche:

  • Contenitore: Poliammide, nero /trasparente
  • Diametro della linea: da 4,5 a 9 mm
  • Tensione nominale max. di esercizio: da 10 a 300 V AC/DC (a seconda del tipo)
  • Corrente max. di esercizio: 4 oppure 10 A
  • Temperatura di esercizio: da -40/-20 a +80/+90°C (a seconda del tipo)

Caratteristiche particolari: 

  • secondo DIN EN 175301-803/ISO 4400 e DIN EN 175201-804

Documenti correlati

SKF logo