Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Attacchi

Connettori rapidi SKF
Connettori rapidi SKF
Flessibili per sistemi di lubrificazione
Flessibili per sistemi di lubrificazione
Condutture di metallo
Condutture di metallo

Sono disponibili diversi tipi di attacchi per sistemi di lubrificazione centralizzata:

  • Adattatori
  • Attacchi orientabili
  • Connettori a staffa
  • Connettori a paratia
  • Connettori
  • Allargamenti cilindrici
  • Giunti a crociera
  • Collettore del distributore
  • Doppie bussole coniche
  • Gomiti
  • Connettori a gomito
  • Rondelle piatte
  • Forme per allargamenti cilindrici
  • Adattatori di riduzione
  • Alloggiamenti di rinforzo
  • Tappi a vite
  • Unioni per alloggiamenti
  • Bussole coniche
  • Connettori a T
  • Alloggiamenti filettati
  • Connettori da tubo a tubo
  • Tappi per sfiato
  • ...

Caratteristiche tecniche:

  • Lubrificante: olio, grassi fino al grado NLGI 2
  • Diametro del tubo: da 2,5 a 22 mm
  • Pressione di esercizio: max. 45 ; 300 bar 

Caratteristiche particolari:
  • Connettori rapidi SKF per pressioni fino a 300 bar (tubi di metallo con scanalatura ad artiglio)

Nel depliant 1-0103 è fornita una panoramica: Raccordi e accessori per sistemi di lubrificazione centralizzata e uso generico

SKF logo