Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

163-300-1xx

163-300-1xx
163-300-1xx
Demoltiplicatore a impulsi (valvola rotante ad azionamento idromeccanico) per dividere un sistema di lubrificazione centralizzata a linea singola in circuiti di lubrificazione multipli.

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante:
    olio (viscosità di esercizio da 20 a 1500 mm²/s)
    grassi fluidi con gradi NLGI 00 e 000
  • Tiraggio volumetrico: min. ca. 0.4 cm³ per passo
  • Possibile gamma di riduzione: da 1:2 a 1:144
  • Pressione: 20 - 45 bar 
  • Temperatura di esercizio: Da 10 a 60 °C


Documenti correlati

SKF logo