Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SP/SMT 1

SP/SMT 1
SP/SMT 1
Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Portate: min. 0,50 l/min /max. 6 l/min
  • Rapporto di divisione: 1:1 ; 1:1,5 ; 1:2 ; 1:2,5 ; 1:3 ; 1:3,5 ; 1:4
  • Pressione: max. 100 bar
  • Viscosità di funzionamento: 50 - 1300 mm²/s
  • Temperatura di esercizio: da 0 a +100 °C
SKF logo