Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SV-8

SV-8
SV-8
Divisore di flusso per sistemi di lubrificazione SKF EasyRail Compact

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: grasso fluido di grado NLGI 000 e 00
  • Numero di porte di entrata: 1
  • Numero di uscite: 2
  • Pressione di esercizio: 5 - 10 bar
  • Temperatura ambiente: da –40 a +80 °C

Documenti correlati

SKF logo