Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Pignoni lubrificanti

LP2 collegato a un sistema di lubrificazione progressivo
LP2 collegato a un sistema di lubrificazione progressivo
I pignoni lubrificanti SKF consentono la lubrificazione di contatto degli ingranaggi pignone su ruote dentate aperte e cremagliere. Questi pignoni lubrificano anche i fianchi dei denti degli ingranaggi aperti, come le ralle di orientamento o i cuscinetti di beccheggio.

Grazie al movimento rotatorio, questi dispositivi applicano continuamente un film completo di lubrificante al fianco del dente, riducendo l'usura e proteggendo, al contempo, la trasmissione a ingranaggi.

I pignoni, che si possono collegare a un sistema di lubrificazione automatica, come quelli pompa a punto, multilinea o progressivi, assicurano ai fianchi del dente la giusta quantità di lubrificante.

SKF offre una gamma completa di componenti differenti, dalla serie standardizzata in poliuretano (LP2) a singoli elementi personalizzati e realizzati in metallo (LPC).

I pignoni lubrificanti non richiedono aria pressurizzata. Quindi, si elimina la contaminazione dell'ambiente da nebulizzazione. Inoltre, si può applicare grasso della classe NLGI 2. Rispetto alla lubrificazione manuale, questi pignoni assicurano migliore qualità di lubrificazione, nonché riduzione della manodopera e del rischio di incidenti.
SKF logo