Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

LP2

Pignoni lubrificanti per ruote dentate aperte e cremagliere

Pignone lubrificante LP2

I pignoni lubrificanti standard di SKF, gli LP2, sono realizzati in un materiale poliuretanico resistente e impermeabile. Questi pignoni sono disponibili in sette dimensioni modulo differenti con larghezze e raccordi d'innesto differenti, nonché nelle classi di resistenza alla corrosione C3-H o C5-M-H.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Design modulare
  • Velocità di rotazione più elevate
  • Erogazione affidabile del lubrificante
  • Lubrificazione dei punti necessari
  • Vasta gamma di applicazioni

Watch the video to learn more about the LP2

SKF logo